MAX9637
量产3V/5V低功耗、低噪声、CMOS、满摆幅输入/输出运算放大器
为低噪声、低IBIAS产品提供低功耗、高性价比方案
- 产品模型
- 2
概述
- 极低的输入电压噪声密度:38nV/
- 极低的输入电流噪声密度:0.9fA/
- 0.1pA超低偏置电流
- 36µA低静态电流
- 关断模式下具有1µA静态电流
- 1.5MHz较宽的频带
- VDD = 2.1V至5.5V单电源供电
- 提供6引脚SC70、8引脚SC70和10引脚UTQFN小尺寸封装
- -40°C至+125°C工作温度范围
MAX9636/MAX9637/MAX9638是单电源供电、CMOS输入运算放大器,以极低的静态电流提供较宽的频带,可理想用于便携式医疗仪器、便携式多媒体播放器、烟雾探测器等各种电池供电设备。极低的输入偏置电流、低输入电流噪声和低输入电压噪声特性相结合,允许器件连接光电二极管、压电传感器等高阻信号源。这些器件还非常适合通用的信号处理功能,例如各种便携式、电池供电产品中的滤波和放大电路。
IC具有最高的增益带宽(GBW)与电源电流的比值。器件采用2.1V至5.5V单电源供电,典型静态电源电流为36µA。为进一步降低功耗,MAX9636和MAX9638提供低功耗关断模式,可以使电源电流降至1µA,此时放大器输出处于高阻态。
IC工作在汽车级温度范围(-40°C至+125°C)。单运放采用节省空间的6引脚SC70封装,双运放采用小尺寸、8引脚SC70和10引脚UTQFN封装。
应用
- 电池供电设备
- 压电变送器放大器
- 便携式医疗设备
- 烟雾检测器
- 平板电脑
- 互阻放大器
参考资料
数据手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX9637AXA+ | Single Chip Package | ||
| MAX9637AXA+T | Single Chip Package |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 20, 2026 - 2571 PIN/ERRATA |
||
| MAX9637AXA+ | 量产 | |
| MAX9637AXA+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
SPICE 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9637的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论