概览
优势和特点
- 支持多种运算放大器配置
- 板上LED驱动
- 支持多种波长的LED
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX9636评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,用于评估MAX9636低功耗、低噪声、CMOS输入运算放大器,器件非常适合在便携式医疗设备中用于光电二极管的互阻前端。评估板预先配置为互阻放大器(TIA)。此外,板上LED驱动电路提供一个受控光源,帮助评估MAX9636 TIA电路。只需更改少数元件,即可将评估板配置为同相、反相或差分放大器。另外,还提供用于MAX9638双运放的评估板,对有源滤波电路配置进行评估。
评估板安装了MAX9636AXT+。
应用
- 电池供电设备
- 笔记本电脑
- 便携式媒体播放器
- 烟雾检测器
文档
-
MAX9636EVKIT: Evaluation Kit for the MAX9636 Data Sheet (Rev. 0)2010/6/17PDF839K