MAX9321B
量产差分PECL/ECL/LVPECL/LVECL接收器/驱动器
- 产品模型
- 2
Viewing:
概述
MAX9321B是一种低扭曲、差分接收器/驱动器,设计用于时钟和数据分配。差分输入经过调整后,可以允许单端输入,只需将片上VBB电源接到一个输入端作为参考电压即可。
MAX9321B具有超低传输延迟(172ps)、20ps的器件至器件扭曲以及最大24mA的电源电流等特性,使其尤其适合于时钟缓冲或中继。为与差分PECL和LVPECL信号接口,该器件工作于+3.0V至+5.5V的电源电压,能够实现在3.3V或5.0V标称电压系统中,进行高性能的时钟或数据分配。而对于差分ECL和LVECL工作方式,该器件工作于-3.0V至-5.5V的电源电压。
MAX9321B提供工业标准的8引脚SO和TSSOP封装。
应用
- 低抖动数据中继器
- 精密时钟缓冲器
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX9321BESA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX9321BESA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| MAX9321BESA+ | 量产 | |
| MAX9321BESA+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9321B的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论