MAX9280A

不推荐用于新设计

3.12Gbps GMSL解串器,用于同轴或STP输入及并行输出

解串器用于同轴电缆,有效减少汽车娱乐系统的重量及成本

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 理想用于高清视频应用
    • 驱动低成本50Ω同轴电缆和FAKRA连接器或100Ω STP
    • 104MHz宽带模式支持1920 × 720p/60Hz、24位彩色显示屏
    • 电缆均衡,全速工作时传输距离长达15m
    • 高达192kHz采样率和32位采样深度,支持7.1通道HD音频
    • 音频时钟取自于音频源或音频接收器
    • 颜色查找表,用于γ修正
    • CNTL[3:0]控制输出
  • 多种数据率,提高系统灵活性
    • 串行码率高达3.12Gbps
    • 6.25MHz至104MHz像素时钟
    • UART、UART/I2C或I2C混合模式下,控制通道支持9.6kbps至1Mbps传输速率,带时钟展宽功能
  • 降低EMI屏蔽要求
    • 可编程扩频功能有效降低EMI
    • 跟踪输入的扩展频谱
    • 高灵敏度模式,最大程度上抑制控制通道噪声
  • 用于系统上电和验证的外设功能
    • 内置PRBS检测器,用于串行链路的BER测试
    • 可编程选择8个默认器件地址
    • 2个专用GPIO端口
    • 专用“Up/Down”GPI,用于触摸屏中断和其它功能
    • 远端/本地休眠模式唤醒
  • 满足严格的汽车和工业要求
    • -40°C至+105°C工作温度范围
    • ±10kV接触放电ESD保护和±15kV ISO 10605和IEC 61000-4-2气隙放电ESD保护
MAX9280A
3.12Gbps GMSL解串器,用于同轴或STP输入及并行输出
MAX9276A8851.png
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
MAX9280ACOAXEVKIT

MAX9276A/MAX9280A评估套件

特性和优点

  • 支持24位或32位并行视频
  • Windows XP、Windows Vista和Windows 7兼容软件
  • USB-PC连接(随附电缆)
  • USB供电
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX9276A/MAX9280A同轴电缆评估套件(EV套件)设计可靠,使用标准FAKRA同轴电缆评估具有扩频和全双工控制通道的MAX9276A/MAX9280A高带宽千兆位多媒体串行链路(GMSL)解串器。该评估套件还包括 Windows XP®、 Windows Vista®和 Windows 7兼容软件,通过其中的简单图形用户界面(GUI)可测试该器件的功能。该评估套件已安装MAX9276A或MAX9280A。

如需使用标准FAKRA同轴电缆进行完整的GMSL评估,请订购MAX9276A/MAX9280A同轴电缆评估套件和配套的串行器板(本文中提及的MAX9275/MAX9279同轴电缆评估套件)。要使用STP电缆进行评估,还需订购MAXCOAX2STP-HSD适配器套件并参考其数据手册。每个链路只需要一个适配器套件,用于连接串行器和解串器(SerDes)板。

应用

  • 高分辨率汽车导航
  • 百万像素摄像头系统
  • 后座信息娱乐系统

MAX9276ACOAXEVKIT

MAX9276A/MAX9280A评估套件

特性和优点

  • 支持24位或32位并行视频
  • Windows XP、Windows Vista和Windows 7兼容软件
  • USB-PC连接(随附电缆)
  • USB供电
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX9276A/MAX9280A同轴电缆评估套件(EV套件)设计可靠,使用标准FAKRA同轴电缆评估具有扩频和全双工控制通道的MAX9276A/MAX9280A高带宽千兆位多媒体串行链路(GMSL)解串器。该评估套件还包括 Windows XP®、 Windows Vista®和 Windows 7兼容软件,通过其中的简单图形用户界面(GUI)可测试该器件的功能。该评估套件已安装MAX9276A或MAX9280A。

如需使用标准FAKRA同轴电缆进行完整的GMSL评估,请订购MAX9276A/MAX9280A同轴电缆评估套件和配套的串行器板(本文中提及的MAX9275/MAX9279同轴电缆评估套件)。要使用STP电缆进行评估,还需订购MAXCOAX2STP-HSD适配器套件并参考其数据手册。每个链路只需要一个适配器套件,用于连接串行器和解串器(SerDes)板。

应用

  • 高分辨率汽车导航
  • 百万像素摄像头系统
  • 后座信息娱乐系统

MAX9280ACOAXEVKIT
MAX9276A/MAX9280A评估套件
MAX9276ACOAXEVKIT
MAX9276A/MAX9280A评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9280A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览