概览
优势和特点
- 支持24位或32位并行视频
- Windows XP、Windows Vista和Windows 7兼容软件
- USB-PC连接(随附电缆)
- USB供电
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX9276A/MAX9280A同轴电缆评估套件(EV套件)设计可靠,使用标准FAKRA同轴电缆评估具有扩频和全双工控制通道的MAX9276A/MAX9280A高带宽千兆位多媒体串行链路(GMSL)解串器。该评估套件还包括 Windows XP®、 Windows Vista®和 Windows 7兼容软件,通过其中的简单图形用户界面(GUI)可测试该器件的功能。该评估套件已安装MAX9276A或MAX9280A。
如需使用标准FAKRA同轴电缆进行完整的GMSL评估,请订购MAX9276A/MAX9280A同轴电缆评估套件和配套的串行器板(本文中提及的MAX9275/MAX9279同轴电缆评估套件)。要使用STP电缆进行评估,还需订购MAXCOAX2STP-HSD适配器套件并参考其数据手册。每个链路只需要一个适配器套件,用于连接串行器和解串器(SerDes)板。
应用
- 高分辨率汽车导航
- 百万像素摄像头系统
- 后座信息娱乐系统
文档
-
MAX9276ACOAXEVKIT, MAX9280ACOAXEVKIT Gerber File - Design Files2023/9/18ZIP1M