MAX9255

22位、低功耗、CPU接口、8MHz至30MHz串行器与解串器芯片组

完全集成的低功耗、低抖动、22位至1位LCDS串行器/解串器芯片组,可有效降低EMI

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • Ideal for Serializing Cell-Phone LCD or Imager Parallel Interface
  • MAX9251/MAX9253/MAX9255 Serializes 16-Bit or 18-Bit Data/Address plus Additional Control Bits
  • LCDS Rejects Common-Mode Noise
  • Automatic Location of Word Boundary After Signal Interruption
  • Power-Down Control Through the Serial Link
  • Power-Down Supply Current
    • 0.5µA (max) MAX9251/MAX9253/MAX9255
    • 3.0µA (max) MAX9252
  • +2.5V ±10% Core Supply Voltage
  • Parallel I/O Interfaces Directly to 1.8V to 2.5V Logic
  • ±15kV Human Body Model ESD Protection
  • -40°C to +85°C Operating Temperature Range
MAX9255
22位、低功耗、CPU接口、8MHz至30MHz串行器与解串器芯片组
pdp-image-unavailable
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
串行器/解串器(SerDes)和千兆多媒体串行链路(GMSL) 4
MAX9225 过期 10位、低功耗、10MHz至20MHz串行器与解串器芯片组
MAX9226 过期 10位、低功耗、10MHz至20MHz串行器与解串器芯片组
MAX9224 过期 22位、低功耗、5MHz至10MHz串行器与解串器芯片组
MAX9223 过期 22位、低功耗、5MHz至10MHz串行器与解串器芯片组
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9255的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览