产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 非常适合将蜂窝电话LCD或者成像器的并行接口串行化
  • MAX9223串行化18位RGB、VSYNC、HSYNC和两个控制信号
  • LCDS抑制共模噪声
  • 信号中断后,自动定位字边界
  • 通过串行链路实现关电控制
  • 关电电源电流
    • 0.5µA (最大) MAX9223
    • 3.0µA (最大) MAX9224
  • +2.375V至+3.465V内核电源电压
  • 并行I/O直接与1.8V至3.3V逻辑连接
  • ±15kV人体模型ESD保护
  • -40°C至+85°C工作温度范围
MAX9224
22位、低功耗、5MHz至10MHz串行器与解串器芯片组
MAX9223、MAX9224:典型工作电路
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
串行器/解串器(SerDes)和千兆多媒体串行链路(GMSL) 2
MAX9225 过期 10位、低功耗、10MHz至20MHz串行器与解串器芯片组
MAX9226 过期 10位、低功耗、10MHz至20MHz串行器与解串器芯片组
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9224的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览