MAX9171

过期

单/双路LVDS线接收器,带有通道失效保护

单/双LVDS线接收器,提供通道失效保护,适用于高速、微功耗、小尺寸、低噪声应用

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 输入接收LVDS和LVPECL信号
  • 通道内安全失效电路
  • 省空间的8引脚TDFN和SOT23封装
  • 在输入处于无驱动的开路、短路或终端匹配时,安全失效电路设置输出为高电平
  • 流通引脚排列简化了PCB设计
  • 保证500Mbps数据速率
  • DS90LV018A和DS90LV028A (仅SO封装)的代用产品
  • 符合ANSI TIA/EIA-644标准
  • 3.3V电源电压
  • -40°C至+85°C工作温度范围
  • 低功耗
MAX9171
单/双路LVDS线接收器,带有通道失效保护
MAX9171、MAX9172:引脚配置
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
接口接收器 9
MAX9111 量产 单/双路LVDS线接收器,提供超低脉冲偏差,SOT23封装
MAX9159 双路LVDS线接收器
MAX9115 过期 单路LVDS线接收器,SC70封装
MAX9130 量产 单路、500Mbps、LVDS线接收器,SC70封装
MAX9113 量产 单/双路LVDS线接收器,提供超低脉冲偏差,SOT23封装
MAX9125 过期 四路LVDS线接收器,内部端接
MAX9126 过期 四路LVDS线接收器,内部端接
MAX9121 量产 四路LVDS线接收器,内部端接,引脚按信号流向排列
MAX9122 量产 四路LVDS线接收器,内部端接,引脚按信号流向排列
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9171的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览