MAX8930
过期WLED电荷泵、RGB和OLED boost、带有ALC和CAI的LDO
高效负压电荷泵、节省空间的OLED boost和LDO以及高度灵活的ALC、CAI和I²C
概述
- 白光LED电荷泵
- 自适应1倍压或-0.5倍压模式
- 11路低压差LED吸电流调节器,电流调节范围为25.6mA至0.1mA,256级步长
- 主体白光LED具有渐亮/渐暗控制
- RGB LED具有渐亮/渐暗控制
- 每个白光LED和RGB LED均具有独立的亮度控制
- 240µA (典型值)低静态电流
- 环境光控制(ALC)电路适用于任何类型的光传感器
- 具有自适应接口
- I²C兼容控制接口
- 三路可编程LDO,输出电流高达200mA
- 升压型DC-DC转换器提供可编程输出,用于PMOLED
- 0.1µA超低关断电流
- 2.7V至5.5V供电电压范围
- 热关断
- 开路和短路保护
MAX8930集成了用于白光LED显示器背光的电荷泵和环境光控制(ALC)功能。高效、自适应1倍压/-0.5倍压电荷泵能够以恒定电流驱动11个LED (8个WLED + RGB LED),确保亮度的一致性。LED电流可通过I²C接口在0.1mA至25.6mA范围内,按照256级步长进行线性调节,在整个调节范围内保证较高精度及LED之间的电流匹配度。MAX8930包括软启动、热关断、开路和短路保护。
器件提供三路输出电压可编程的200mA LDO,为外部电路供电。这三路LDO还可通过I²C接口配置用于GPO功能。MAX8930内部的升压转换器用于为PMOLED子板提供偏置。
MAX8930采用49焊球、3.17mm x 3.17mm WLP封装。
应用
- 蜂窝电话与智能电话
- PDA、数码相机、便携式摄像机和其他便携式设备
参考资料
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8930的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论