MAX8922L
过期30V Li+电池线性充电器,提供GSM测试模式,3mm x 2mm TDFN封装
业内首款具有2.3A GSM测试模式的Li+电池线性充电器,提供安全的LDO输出
Viewing:
概述
- 具有过压保护的30VDC额定输入(IN)
- 带有输入过压保护的安全4.94V LDO输出
- 2.3A GSM RF测试模式
- 无需外部FET、阻断二极管或检测电阻
- 可通过1-Wire方便地设置快充电流和GSM测试模式(/EN/SET)
- 可通过电阻设置快充电流(SETI)
- 可通过电阻设置浮充电流门限(MIN)
- 预充电
- 电源就绪监测输出(/POK)
- 充电状态指示输出(/CHG)
- 调节管芯温度以优化充电速率
- 纤小的(3mm x 2mm x 0.8mm)、10引脚TDFN封装
MAX8922L线性电池充电器可对单节锂离子(Li+)电池安全充电。充电速率根据特定应用的温度特性进行了优化,无需在最差的充电器功耗条件下降低最大充电电流。针对单节Li+电池充电优化的充电控制算法包括低电池电压预充、限压和限流快充以及浮充,在充电的同时连续监测输入过压状态和器件的管芯温度。快充电流和浮充电流门限可通过简单的1-Wire®串行接口设置。可通过2个漏极开路输出(/CHG和/POK)指示充电器状态和有效的输入电源。
快充电流的默认值为400mA,可通过1-Wire接口(/EN/SET)进行设置。MAX8922L还可通过1-Wire接口设置为GSM测试模式。
MAX8922L采用纤小的(3mm x 2mm x 0.8mm)、10引脚TDFN封装。
应用
- 数码相机
- GSM/EDGE/UMTS/CDMA蜂窝电话
- PDA
- 便携式多媒体播放器和MP3播放器
- 无线应用
参考资料
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8922L的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论