MAX8900

过期

1.2A开关模式Li+充电器,具有±22V输入额定电压和JEITA电池温度监测

符合JEITA标准的电池充电器,为空间受限的消费类电子提供尺寸最小、发热最少的解决方案

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 工作在3.25MHz开关频率的Li+/Li聚合物电池充电器
  • 电池温度监测器按照JEITA要求调节充电电流和终止电压
  • 4.2V ±0.5%电池调节电压(可根据需要订购4.1V电压的产品)
  • 可调节充电终止电流门限
    • 10mA至200mA可调
    • 10mA时精度可达±1mA
  • 高效率、低功耗
  • 采用2.0mm x 1.6mm电感
  • 提供正、负输入电压保护(±22V)
  • 高达+20V的工作电压范围(可根据需要订购其它OVLO范围的产品)
  • 支持无电池工作
  • 故障定时器
  • 充电状态指示输出
  • 2.44mm x 2.67mm x 0.64mm封装
MAX8900
1.2A开关模式Li+充电器,具有±22V输入额定电压和JEITA电池温度监测
MAX8900A、MAX8900B:简化应用电路
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8900的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览