MAX8865S

双路、低压差、100mA线性稳压器

双路、100mA LDO,仅占用0.024平方英寸的面积,高度为1.11mm

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • Low Cost
  • Low, 55mV Dropout Voltage @ 50mA IOUT
  • Low, 105µA No-Load Supply Current
  • Low, 145µA Operating Supply Current (even in dropout)
  • Low, 350µVRMS Output Noise
  • Independent, Low-Current Shutdown Control
  • Thermal Overload Protection
  • Output Current Limit
  • Reverse Battery Protection
  • Dual Mode Operation: Fixed or Adjustable (1.25V to 5.5V) Outputs
MAX8865S
双路、低压差、100mA线性稳压器
MAX8865R、MAX8865S、MAX8865T、MAX8866R、MAX8866S、MAX8866T:典型工作电路
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8865S的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览