MAX8865R
双路、低压差、100mA线性稳压器
双路、100mA LDO,仅占用0.024平方英寸的面积,高度为1.11mm
Viewing:
概述
- Low Cost
- Low, 55mV Dropout Voltage @ 50mA IOUT
- Low, 105µA No-Load Supply Current
- Low, 145µA Operating Supply Current (even in dropout)
- Low, 350µVRMS Output Noise
- Independent, Low-Current Shutdown Control
- Thermal Overload Protection
- Output Current Limit
- Reverse Battery Protection
- Dual Mode Operation: Fixed or Adjustable (1.25V to 5.5V) Outputs
应用
- 音频系统
- 无绳电话
- 电子规划器
- 手持式仪表(PDA、掌上电脑)
- 调制解调器
- 掌上电脑
- PCMCIA卡
- PCS电话
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8865R的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论