MAX8847Y

过期

高性能负压电荷泵,可驱动6只白光LED,3mm x 3mm薄型QFN封装

利用负压电荷泵独立驱动6只白光LED,提供业内最高效率

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 负压1倍压/1.5倍压电荷泵
  • 自适应电流调节器
  • 每路LED采用独立的电源供电
  • 24mA至0.1mA脉冲串调光(MAX8847Y)
  • 24mA至0mA PWM调光(MAX8847Z)
  • 2% (最大值) LED电流精度,1% (典型值)匹配度
  • 120µA低静态电流
  • 0.4µA低关断电流
  • 浪涌电流限制
  • 温度降额功能
  • 16引脚、3mm x 3mm薄型QFN封装
MAX8847Y
高性能负压电荷泵,可驱动6只白光LED,3mm x 3mm薄型QFN封装
MAX8847Y、MAX8847Z:典型工作电路
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8847Y的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览