MAX8844Y

过期

28V双输入、线性Li+电池充电器,提供电池检测和过压保护输出

业内首款额定电压高达30V的双输入、1节Li+电池充电器,提供两个过压保护输出

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • CCCV、热调节单节Li+电池线性充电器
  • 无需外部MOSFET、反向隔离二极管或电流检测电阻
  • 可编程快充电流(1ARMS最大值)
  • 可编程浮充电流门限
  • 从IN产生的4.7V输出(SAFEOUT)带有输入过压保护
  • 从USB产生的4.7V输出(SAFEUSB)带有输入过压保护
  • 专有的管芯温度调节技术(+115°C)
  • 4.25V至28V输入电压范围,+7.5V输入过压保护
  • 低压差(500mA时300mV)
  • 输入电源检测输出指示(/POK)、充电状态输出指示(/CHG)、充电使能输入(/EN)
  • 自动启动输出(ABO,MAX8844Z)
  • 自动启动输出(/ABO、MAX8844Y)
  • 微型3mm x 3mm、14引脚TDFN封装,0.8mm高(最大值)
MAX8844Y
28V双输入、线性Li+电池充电器,提供电池检测和过压保护输出
MAX8844Y、MAX8844Z:典型工作电路
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8844Y的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览