MAX8830

过期

LED灯光管理IC,2.5mm x 2.5mm UCSP封装

白光LED和LED闪光灯管理,采用小尺寸2.5mm x 2.5mm封装

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 升压型DC-DC转换器
    • 保证400mA输出电流
    • 效率高于90%
    • 片上FET和同步整流器
    • 固定1MHz PWM开关频率
    • 2.2µH至10µH小型电感
    • 通过I²C接口可编程VOUT (3.8V至5.2V以及关断模式,16级)
  • 闪光灯LED吸电流
    • 通过I²C接口可编程闪光灯驱动电流(关断至320mA,分32级)
    • 通过I²C接口可编程闪光定时器的最大值(0.5s、1.0s、1.5s或2.0s)
    • 通过I²C接口可编程电影模式下的输出电流 (关断至160mA,分16级)
    • 影像模式通过I²C或逻辑输入使能
    • 闪光灯模式通过逻辑输入使能
    • 低压差(典型值75mV)
  • 四路LED吸电流调节器
    • 可通过I²C独立编程输出电流:关断至10mA,分32级
    • 低压差LED吸电流调节器(30mV典型)
  • I²C接口
    • 写地址(0x94)、读地址(0x95)
    • 独立的通/断控制和LED电流设置
    • 简单的寄存器映射
  • 关断电流< 1µA
  • LED开路/短路检测
  • 热关断保护
  • 16焊球、2.5mm x 2.5mm UCSP封装
MAX8830
LED灯光管理IC,2.5mm x 2.5mm UCSP封装
MAX8830:典型工作电路
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8830的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览