产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 低成本双路线性稳压器
  • 输出电压精度为±5mV
  • 独立的0.5V至2.5V基准输入
  • 折返式限流保护
  • 输出欠压锁定保护
  • 过热保护(内部传感器)
  • 1.0V至5.5V输入电源电压(外部FET漏极)
  • 5V偏置电源电压
  • 独立的电源就绪开漏极输出
  • 独立的使能输入
  • 软关断输出放电功能
  • 低电源电流(0.5mA)
  • 5µA (最大值)关断电源电流
  • MAX8737
    双路、低电压线性稳压器,外置MOSFET
    MAX8737:典型工作电路(带有限流)
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
    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8737的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览