MAX8731
预发布SMBus Level 2电池充电器,提供远端检测
低成本、SMBus™充电器,集成了双n沟道FET驱动器, 提供高达8A的充电电流
概述
- 0.5%的电池电压检测精度
- 3%的输入限流精度
- 3%的充电电流精度
- SMBus 2线串行接口
- 逐周期电流限制
- 电池短路保护
- 快速响应脉冲充电
- 为脉冲负载提供快速瞬态响应
- 两路远端检测输入
- 提供以下监视输出
- 适配器电流(精度4%)
- AC适配器探测
- 11位充电电压分辨率
- 6位充电电流/输入电流分辨率
- 8A (最大值)电池充电电流
- 11A (最大值)输入电流
- +8V至+26V输入电压范围
- 可对Li+、NiMH和NiCd化学类型的电池充电
MAX8731是可编程的SMBus™充电器,可为多种类型的化学电池充电。MAX8731使用很少的命令集,即可简便地对充电电压、充电电流和适配器电流进行编程。
MAX8731可对1至4节串联Li+电池充电,提供高达8A的充电电流。MAX8731驱动n沟道MOSFET,有助于提高效率,降低成本。低失调电流检测放大器具有极高的检测精度,内置10mΩ检流电阻。
MAX8731电流检测放大器具有较高检测精度(3.5A时3%)和快速逐周期电流模式控制,提供有效的电池短路保护和系统负载瞬变。
充电器采用双路远端检测,直接测量电池的反馈电压以缩短充电时间,精确实现初始状态至恒压模式的转换。MAX8731直接测量电池端电压,具有0.5%的检测精度。
MAX8731提供一个数字输出,用于指示是否与AC适配器连接;还提供一个模拟输出,用于指示适配器电流是否保持在4%精度范围内。
MAX8731采用微小的5mm x 5mm、28引脚薄型(0.8mm) QFN封装。评估板有助于缩短设计时间。MAX8730提供无铅封装。
应用
- 医疗设备
- 笔记本电脑
- 具有可充电电池的便携式设备
- 平板PC
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8731的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论