MAX8718

过期

高压、低功耗线性稳压器,用于笔记本电脑

高压、低功耗线性稳压器,用于笔记本电脑

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 4V至28V输入范围
  • 18µA静态电源电流
  • <3µA关断电源电流
  • 100mA输出电流
  • 3.3V或5V由引脚选择的输出(MAX8718)
  • 可调节的1.24V至28V输出(MAX8719)
  • ±2%输出精度
  • 热过载保护
  • 带有延时的电源就绪输出
  • 热增强型8引脚TDFN封装
  • MAX8718
    高压、低功耗线性稳压器,用于笔记本电脑
    MAX8718、MAX8719:功能框图
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
    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8718的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览