MAX8712

低成本、线性稳压器,用于LCD面板供电

线性稳压,TFT-LCD电源控制器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 高性能线性稳压器
    • 1.6%输出精度
    • 采用小型陶瓷输出电容
    • 快速瞬变响应
    • 折返式电流限制
  • 50mA负稳压型电荷泵
  • 可调延迟的20mA正稳压型电荷泵
  • 内置顺序上电
  • 大电流运算放大器(MAX8710/MAX8711)
    • ±150mA短路输出电流
    • 12V/µs压摆率
    • 12MHz、-3dB带宽
    • 满摆幅输入和输出
  • Dual Mode™高电压开关(MAX8710)
  • 热保护
  • 带定时器的锁定式故障保护
MAX8712
低成本、线性稳压器,用于LCD面板供电
MAX8710、MAX8761:引脚配置
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
电平转换器和缓冲区 1
MAX1886 不推荐用于新设计 大电流VCOM驱动缓冲器
开关稳压器和控制器 6
MAX1778 不推荐用于新设计 带缓冲器的四路输出TFT LCD DC-DC转换器
MAX1779 不推荐用于新设计 低功耗、三输出TFT LCD DC-DC转换器
MAX1748 量产 三输出TFT-LCD DC-DC转换器
MAX1880 过期 四路输出、TFT LCD DC-DC转换器,带有缓冲器
MAX1881 过期 四路输出、TFT LCD DC-DC转换器,带有缓冲器
MAX1883 四路输出、TFT LCD DC-DC转换器,带有缓冲器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8712的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览