MAX8711
低成本、线性稳压器,用于LCD面板供电
线性稳压,TFT-LCD电源控制器
概述
- 高性能线性稳压器
- 1.6%输出精度
- 采用小型陶瓷输出电容
- 快速瞬变响应
- 折返式电流限制
- 50mA负稳压型电荷泵
- 可调延迟的20mA正稳压型电荷泵
- 内置顺序上电
- 大电流运算放大器(MAX8710/MAX8711)
- ±150mA短路输出电流
- 12V/µs压摆率
- 12MHz、-3dB带宽
- 满摆幅输入和输出
- Dual Mode™高电压开关(MAX8710)
- 热保护
- 带定时器的锁定式故障保护
MAX8710/MAX8711/MAX8712为用于LCD监视器和LCD电视的TFT LCD显示板提供完整的线性稳压电源。这三款器件都包含高性能的AVDD线性稳压器、正电荷泵稳压器和负电荷泵稳压器,以及内置的上电顺序控制。MAX8710和MAX8711还包括大电流运算放大器。另外,MAX8710还提供逻辑控制的高电压开关,用于控制正电荷泵输出。
线性稳压器直接降低输入电压产生源极驱动器所需的电源电压(AVDD)。两个内置的电荷泵稳压器产生TFT的gate-on和gate-off电源。大电流运算放大器通常被用于驱动LCD背板(VCOM),具有高输出电流(150mA)、高压摆率(12V/µs)和宽带宽(12MHz)的特点。器件的满摆幅输入和输出提供了最大的灵活性。
MAX8710采用24引脚薄型QFN封装,MAX8711采用16引脚薄型QFN封装,MAX8712采用12引脚薄型QFN封装。这三种封装均为4mm x 4mm尺寸,最大厚度0.8mm,非常适合于超薄LCD面板。可工作在-40°C至+100°C的温度范围内。
应用
- LCD监视器板模块
- LCD TV板模块
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8711的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论