MAX8709B

过期

高效CCFL背光控制器,带有SMBus接口

集成背光控制器,采用谐振全桥逆变结构,用于驱动CCFL

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 同步到谐振频率
    • 延长灯管寿命
    • 保证的触发能力
    • 高电光转换效率
  • 宽输入电压范围(4.6V至28V)
  • 输入前馈实现优异的输入抑制能力
  • SMBus亮度调节控制接口
  • 10:1的亮度调节范围
  • 保证的200Hz至220Hz DPWM频率
  • 次级电压限制降低变压器应力
  • 带有1s定时器的可调节灯管开路保护
  • 次级电流限制为高压到地的短路故障提供保护
  • 小巧的5mm x 5mm薄型QFN封装
MAX8709B
高效CCFL背光控制器,带有SMBus接口
MAX8709B:典型工作电路
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
灯管驱动器 2
MAX1995 高效率、宽亮度范围、CCFL背光控制器
MAX1895 过期 高效率、宽亮度范围、CCFL背光控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8709B的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览