MAX8703

双相MOSFET驱动器,带有温度传感器

双相MOSFET驱动器,带有温度传感器,用来配合PWM控制器IC工作,适用于笔记本CPU核电源及其它多相稳压电源

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 双相MOSFET驱动器
  • 0.35Ω (典型值)导通电阻和5A (典型值)驱动电流
  • 可驱动大的同步整流器MOSFET
  • 集成温度传感器(仅MAX8702)
    • 可由电阻控制
    • 漏极开路输出的驱动器用于过热报警(/DRHOT)
  • 自适应“死区时间”可防止穿通
  • 可选择的脉冲跳频模式
  • 4.5V至28V的输入电压范围
  • 热增强型、小尺寸、薄型QFN封装
MAX8703
双相MOSFET驱动器,带有温度传感器
MAX8702、MAX8703:典型工作电路
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8703的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览