MAX8702
过期双相MOSFET驱动器,带有温度传感器
双相MOSFET驱动器,带有温度传感器,用来配合PWM控制器IC工作,适用于笔记本CPU核电源及其它多相稳压电源
概述
- 双相MOSFET驱动器
- 0.35Ω (典型值)导通电阻和5A (典型值)驱动电流
- 可驱动大的同步整流器MOSFET
- 集成温度传感器(仅MAX8702)
- 可由电阻控制
- 漏极开路输出的驱动器用于过热报警(/DRHOT)
- 自适应“死区时间”可防止穿通
- 可选择的脉冲跳频模式
- 4.5V至28V的输入电压范围
- 热增强型、小尺寸、薄型QFN封装
MAX8702/MAX8703双相、同相MOSFET驱动器,用于配合PWM控制器IC工作,如MAX8705/MAX8707,适用于笔记本电脑CPU核供电或其他多相调节器。设计中可以直接从电池电压降压,产生核电压;也可以从一个低电压系统电源降压。一次变换方案能够获得极高的转换效率;而二次变换方案能够工作在更高的开关频率,获得最小的物理尺寸。
每一路MOSFET驱动器能够驱动3nF的容性负载,传输延时仅19ns,上升、下降时间典型值为8ns。也可以驱动更大的容性负载,但会导致更长的传输延时和上升、下降时间。自适应死区时间控制可避免穿通电流,并可进一步提高转换器效率。
MAX8702/MAX8703在每个通道都有过零比较器。开启时,这些比较器允许驱动器以脉冲跳频方式工作,节省了轻载下的功耗。器件还有单独的关断控制,可以关闭所有电路,使静态电流降低至2µA,并将DH置为低电平、DL置为高电平。
MAX8702集成了电阻可设置的温度传感器。当本地芯片温度超过设置温度门限时,漏极开路输出(/DRHOT)将向系统发出报警信号。MAX8702/MAX8703采用热增强型20引脚、薄型QFN封装。
应用
- 2节至4节Li+电池为CPU核供电
- 多相、大电流电源
- 笔记本电脑与台式计算机
- 服务器与工作站
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8702的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论