MAX8608Y

用于主、次显示屏的高效率、26V、升压型转换器,用于OLED和/或白光LED

用于驱动双屏显示器的升压转换器,适用于WLED和OLED的任意组合,采用微型3mm x 3mm TDFN封装,只需一个电感和一个肖特基二极管,为用户的产品设计提供更多的灵活性

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 支持双屏
    OLED + OLED
    白光LED + OLED
    白光LED + 白光LED
  • 两路输出共享一个电感和一个肖特基二极管
  • 输出True Shutdown™
  • 输出13V至20V/10mA至20mA时,效率超过83%
  • 高达900mW的输出功率
  • 灵活的模拟或者PWM亮度控制
  • 可选择1MHz或者500kHz PWM工作频率
  • 温度降额功能(MAX8608Y)
  • 小尺寸外部元件
  • 26V输出过压保护
  • 专为低输入/输出波纹而优化
  • 软启动消除了浪涌电流
  • MAX8608Y
    用于主、次显示屏的高效率、26V、升压型转换器,用于OLED和/或白光LED
    MAX8608Y、MAX8608Z:典型工作电路
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
    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8608Y的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览