产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 简单、集成、廉价的MOSFET控制器
  • “或” FET驱动,从0.5V至3.3V
  • 消除“或”二极管功耗
  • 为高可靠性系统提供N+1冗余电源
  • 从输出总线上隔离出错的短路电源
  • 在200ns内响应反向短路电流
  • 可调节消隐时间
  • 可编程软启动
  • 逻辑使能输入
  • 可调节过压和欠压触发点
  • 故障指示输出
  • 节约空间的封装
MAX8555
低成本、高可靠性、0.5V至3.3V “或”逻辑MOSFET控制器
MAX8555、MAX8555A:典型工作电路
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
MOSFET和栅极驱动器 2
MAX8535 量产 “或”逻辑MOSFET控制器,带有快速故障隔离功能,适用于冗余电源
MAX8536 量产 “或”逻辑MOSFET控制器,带有快速故障隔离功能,适用于冗余电源
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8555的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览