MAX817L

+5V微处理器监控电路

低功耗、小尺寸、微处理器监控电路,带有备份电池切换

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • Precision Supply-Voltage Monitor:
    • 4.65V (MAX81_L)
    • 4.40V (MAX81_M)
  • 11µA Quiescent Supply Current
  • 200ms Reset Time Delay
  • Watchdog Timer with 1.6sec Timeout (MAX817/MAX818)
  • Battery-Backup Power Switching; Battery Voltage Can Exceed VCC
  • Battery Freshness Seal
  • On-Board, 3ns Gating of Chip-Enable Signals (MAX818)
  • Uncommitted Voltage Monitor for Power-Fail or Low-Battery Warning (MAX817/MAX819)
  • Manual Reset Input (MAX819)
MAX817L
+5V微处理器监控电路
MAX817L、MAX817M、MAX818L、MAX818M、MAX819L、MAX819M:典型工作电路
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
监控电路和复位器IC 4
MAX6361 量产 SOT23封装、低功耗微处理器监控电路,带有备用电池控制器
MAX6362 量产 SOT23封装、低功耗微处理器监控电路,带有备用电池控制器
MAX6363 量产 SOT23封装、低功耗微处理器监控电路,带有备用电池控制器
MAX6364 量产 SOT23封装、低功耗微处理器监控电路,带有备用电池控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX817L的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览