MAX808M

过期

8引脚微处理器监控电路,提供±1.5%的复位门限精度

精度为1.5%的复位IC,提供电池备份功能

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • Precision Voltage Monitoring, ±1.5% Reset Accuracy
  • 200ms Power-OK/Reset Time Delay
  • Active-low RESET Output (MAX808)
  • RESET and active-low RESET Outputs (MAX801)
  • Watchdog Timer (MAX801)
  • On-Board Gating of Chip-Enable Signals (MAX808):
    • Memory Write-Cycle Completion
    • 3ns CE Gate Propagation Delay
  • 1µA Standby Current
  • Power Switching:
    • 250mA in VCC Mode
    • 20mA in Battery-Backup Mode
  • MaxCap™/SuperCap™ Compatible
  • Active-low RESET Guaranteed Valid to VCC = 1V
  • Low-Line Threshold 52mV Above Reset Threshold

应用

  • 计算机:台式机、工作站和服务器
  • 控制器
  • 精确的µP监控
  • 嵌入式系统
  • 智能仪表
  • 便携式电池供电设备

MAX808M
8引脚微处理器监控电路,提供±1.5%的复位门限精度
MAX801L、MAX801M、MAX801N、MAX808L、MAX808M、MAX808N:典型工作电路
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
硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
监控电路和复位器IC 4
MAX807 量产 功能完备的微处理器监控电路,提供±1.5%的复位门限精度
MAX814 量产 ±1%精度、低功耗、+3V与+5V微处理器监控电路
MAX815 量产 ±1%精度、低功耗、+3V与+5V微处理器监控电路
MAX816 量产 ±1%精度、低功耗、+3V与+5V微处理器监控电路
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX808M的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览