MAX804S

3.0V/3.3V微处理器监控电路

业内首款电池备份监控电路,用于3.3V/3.0V系统

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • Active-Low RESET and RESET Outputs
  • Manual Reset Input
  • Precision Supply-Voltage Monitor
  • 200ms Reset Time Delay
  • Watchdog Timer (1.6sec timeout)
  • Battery-Backup Power Switching-Battery Can Exceed VCC in Normal Operation
  • 40µA VCC Supply Current
  • 1µA Battery Supply Current
  • Voltage Monitor for Power-Fail or Low-Battery Warning
  • Guaranteed Active-Low RESET Assertion to VCC = 1V
  • 8-Pin DIP and SO Packages
MAX804S
3.0V/3.3V微处理器监控电路
MAX690R、MAX690S、MAX690T、MAX704R、MAX704S、MAX704T、MAX802、MAX802R、MAX802S、MAX802T、MAX804、MAX804R、MAX804S、MAX804T、MAX805、MAX805R、MAX805S、MAX805T、MAX806R、MAX806S、MAX806T:典型工作电路
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
监控电路和复位器IC 4
MAX6361 量产 SOT23封装、低功耗微处理器监控电路,带有备用电池控制器
MAX6362 量产 SOT23封装、低功耗微处理器监控电路,带有备用电池控制器
MAX6363 量产 SOT23封装、低功耗微处理器监控电路,带有备用电池控制器
MAX6364 量产 SOT23封装、低功耗微处理器监控电路,带有备用电池控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX804S的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览