MAX800L

微处理器监控电路

工业标准、功能完备的µP监控电路

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 200ms Power-OK/Reset Timeout Period
  • 1µA Standby Current, 30µA Operating Current
  • On-Board Gating of Chip-Enable Signals, 10ns max Delay
  • MaxCap® or SuperCap Compatible
  • Guaranteed Active-Low RESET Assertion to VCC = +1V
  • Voltage Monitor for Power-Fail or Low-Battery Warning
  • Power-Fail Accuracy Guaranteed to ±2% (MAX800L/M)
  • Available in 16-Pin Narrow SO, Plastic DIP, and TSSOP Packages
MAX800L
微处理器监控电路
MAX691A、MAX693A、MAX800L、MAX800M:典型工作电路
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
监控电路和复位器IC 6
MAX6361 量产 SOT23封装、低功耗微处理器监控电路,带有备用电池控制器
MAX6362 量产 SOT23封装、低功耗微处理器监控电路,带有备用电池控制器
MAX6363 量产 SOT23封装、低功耗微处理器监控电路,带有备用电池控制器
MAX6364 量产 SOT23封装、低功耗微处理器监控电路,带有备用电池控制器
MAX818 量产 +5V微处理器监控电路
MAX807 量产 功能完备的微处理器监控电路,提供±1.5%的复位门限精度
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX800L的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览