MAX7360
量产I²C接口键控开关控制器和LED驱动器/GPIO,集成ESD保护电路
为所有按键提供标准的8kV接触放电/15kV气隙放电的IEC标准ESD保护
- 产品模型
- 2
概述
- 集成ESD保护
- ±8kV IEC 61000-4-2接触放电
- ±15kV IEC 61000-4-2气隙放电
- 能够承受+14V电压的漏极开路I/O端口,可用作恒流LED驱动
- 旋转开关输入对(端口6、端口7)
- 独立的256级PWM LED亮度控制
- 独立的LED闪烁速率及256ms至4096ms LED渐亮/渐暗速率控制
- FIFO队列可保存多达16个去抖按键事件
- 用户可配置按键去抖时间(9ms至40ms)
- 按键扫描采用静态矩阵监测,实现低EMI操作
- +1.62V至+3.6V供电
- 最多可监测64个按键
- 每个去抖事件/FIFO级或预设时间周期结束时,产生按键开关中断(/INTK)
- 输入端口中断(/INTI),用作特殊按键功能
- 400kbps、+5.5V耐压、2线串口,可选择总线超时
- 4个I²C地址选择
MAX7360 I²C接口外设能够为微处理器管理多达64个按键开关,附加的8路LED驱动器/GPIO具有固定电流、PWM亮度调节及旋转开关控制选项。
按键开关驱动器能够与金属开关或导通电阻高达5kΩ的阻性开关连接。以静态(而非动态扫描)方式监测按键输入,确保低EMI工作。MAX7360具有自动休眠和自动唤醒模式,使器件功耗最低。经过1个休眠超时周期后,自动休眠功能将器件置于低功耗状态(典型值为1µA)。检测到按键动作时,自动唤醒功能使MAX7360返回正常工作模式。
按键控制器进行按键去抖,并将按下和释放事件保存在FIFO中(如果使能,还包括自动重复功能)。中断输出(/INTK)可配置成按键事件或最大速率报警。
器件具有8路漏极开路I/O端口,可用于驱动LED。每路漏极开路端口的最大固定输出电流为20mA。每路漏极开路端口的LED亮度可通过256级PWM控制信号独立调节。输入端口对(端口6、端口7)可配置成接受旋转开关的2位格雷码输入。此外,如果未被用作按键开关控制,多达六列的引脚可作为通用漏极开路输出(GPO),用于LED驱动或逻辑控制。
MAX7360提供带裸焊盘的40引脚(5mm x 5mm)薄型QFN封装和小型36焊球晶片级封装(WLP),适合蜂窝电话、掌上电脑及其它便携式消费类电子应用。MAX7360工作于-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- 蜂窝电话
- 手持式游戏机
- 仪表
- PDA
- 便携式消费类电子
- 打印机
参考资料
数据手册 2
设计笔记 1
视频 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX7360ETL+ | 40-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX7360ETL+T | 40-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX7360的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论