产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 引脚可选择的跟踪或排序,用于控制多达三路电源电压
  • 电容可调节上电/断电跟踪摆率
  • 电容可调节上电排序延时
  • 内置电荷泵增强外部n沟道FET的导通
  • 电容可调节电源就绪超时周期(MAX6877/MAX6878)
  • 可调的欠压锁定或逻辑使能输入
  • 每路输出端内置100Ω下拉电路,使容性负载快速放电
  • 0.5V至5.5V额定IN_/OUT_范围
  • 2.7V至5.5V工作电压范围
  • 不受电压瞬变的影响
  • 小型4mm x 4mm、24引脚或16引脚薄型QFN封装
MAX6879
双/三电压、电源跟踪器/排序器/监控器
MAX6877、MAX6878、MAX6879:典型应用电路
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
MAX6877EVKIT

MAX6877评估板

特性和优点

  • 上电和关电时,可对多达3路电源进行电压跟踪
  • 可配置输入电压门限设置为1.05V、1.58V和2.93V
  • 可配置定时参数
  • 用于电路监视的输出信号
  • 通道电流可高达10A
  • 经过完全安装和测试

产品详情

MAX6877评估板(EV kit)是完整的、经过完全安装和测试的多电压电源跟踪器/排序器/监控器电路,用于展示MAX6877控制器的功能。MAX6877可监视多达三路电源电压输出,上电时可确保受控的电压跟踪和排序,关电时电压同样受控。电压跟踪确保电源的所有输出电压均以相同的速率上升或者下降,一旦输入电压稳定后,电压排序功能依次接通输出。评估板电路具有/FAULT和PG//RST输出信号,分别指示故障和电源就绪状态。电路的定时参数和电压门限可重新配置。评估板经过设计,每通道可处理高达10A的电流。

应用

  • 多电压系统
  • 网络系统
  • 服务器/工作站
  • 存储设备
  • 电信

MAX6877EVKIT
MAX6877评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6879的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览