MAX6849

过期

低功耗、可调节的电池监测器,带有滞回和集成的微处理器复位电路

可调节、单/双输出电池监视器,具有滞回和微处理器监控功能,SOT23封装

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 用户可调节门限,用于监视单节Li+电池或多节碱性/NiCd/NiMH电池
  • 单路或双路可选的低电池输出
  • 独立的、带手动复位的µP复位电路
  • 工厂设定的复位门限,用于监视1.8V至3.3V系统
  • 可选的150ms (最小)或1.2s (最小) VCC复位延时周期
  • 150ms (最小) /LBO延时周期
  • 不受短时电池电压瞬变影响
  • 低电流(3.6V时典型2.5µA)
  • -40°C至+85°C工作温度范围
  • 小尺寸8引脚SOT23封装
MAX6849
低功耗、可调节的电池监测器,带有滞回和集成的微处理器复位电路
MAX6846、MAX6847、MAX6848、MAX6849:引脚配置
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
电池监控器和电量计 4
MAX6427 量产 低功耗、单/双电平电池监测器,带有滞回
MAX6438 过期 低功耗、单/双电平电池监测器,带有滞回
MAX6439 过期 低功耗、单/双电位电平监测器,带有滞回和集成微处理器复位电路
MAX6442 低功耗、单/双电位电平监测器,带有滞回和集成微处理器复位电路
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6849的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览