产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • Ultra-Low 0.7V Operating Supply Voltage
  • Low 4.0µA Supply Current
  • Precision Monitoring of 2.85V to 5.0V Power-Supply Voltages
  • Reset Thresholds Available from 2.63V to 4.80V, in Approximately 100mV Increments
  • Debounced Manual Reset Input
  • Fully Specified over Temperature
  • Three Power-On Reset Timeout Periods Available (1ms min, 20ms min, 100ms min)
  • Low Cost
  • Three Available Output Structures: Push/Pull active-low RESET, Push/Pull RESET, Open-Drain active-low RESET
  • Guaranteed RESET/active-low RESET Valid to VCC = 0.7V (MAX6803/MAX6804)
  • Power-Supply Transient Immunity
  • No External Components Required
  • 4-Pin SOT143 Package
  • Pin Compatible with MAX811/MAX812 and MAX6314/MAX6315
MAX6803
4引脚、低功耗微处理器复位电路,带有手动复位
MAX6803、MAX6804、MAX6805:典型工作电路
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6803的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览