MAX679

过期

稳压型、3.3V电荷泵

紧凑的、无电感、小外形、3.3V电池备份电源,封装尺寸为0.075平方英寸

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • Regulated 3.3V ±4% Output
  • Ultra-Small: 1.1mm-High, 8-Pin µMAX Package
  • No Inductors Required
  • Up to 1MHz Operation (small external components)
  • Fits into 0.05 in.²
  • Up to 85% Efficiency
  • 1.8V to 3.6V Input Voltage Range
  • 50µA Quiescent Supply Current
  • 1µA Shutdown Current
  • Only three small capacitors required
MAX679
稳压型、3.3V电荷泵
MAX679:典型工作电路
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX679的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览