MAX6789

预发布

低功耗、1%精度、双/三/四电平电池监测器,采用微型TDFN和TQFN封装

低功耗、1%精度监控器,允许电池工作更长的时间

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 在整个温度范围内,门限精度为1%
  • 双/三/四路低电池输出
  • 电池电流低至5.7µA
  • 漏极开路输出或推挽输出
  • 固定或可调的滞回
  • 低输入偏置电流
  • VBATT = 1.05V时,保证低电池输出逻辑状态有效
  • 反向电池保护
  • 不受电池短时瞬变的影响
  • 工作于-40°C至+85°C温度范围
  • 小型TDFN和TQFN封装

MAX6782–MAX6790为采用微型TDFN和TQFN封装的低功耗、1%精度、双/三/四电平电池监视器。这些器件可理想地监视单节锂离子(Li+)电池或多节碱性/NiCd/NiMH电池电源。这些器件具有固定和可调的滞回选择,从而消除了与电池电压监视器相关的断续输出。

MAX6782/MAX6783可在单个封装内提供4个具有工厂预设(0.5%,5%,10%)或可调整滞回的电池监视器。而MAX6784/MAX6785则提供3个具有工厂预设(0.5%,5%,10%)或可调整滞回的电池监视器。MAX6786/MAX6787/MAX6788提供2个电池监视器,带有用于设置上升或下降门限的外部输入,允许外部滞回控制。MAX6789/MAX6790具有4电平过压检测,采用互补输出。

MAX6782–MAX6790同时具有漏极开路输出和推挽输出。MAX6782/MAX6784/MAX6786/MAX6789可提供推挽输出,而MAX6783/MAX6785/MAX6787/MAX6790则提供漏极开路输出。MAX6788可提供一个漏极开路输出和一个推挽输出(请参考完整数据资料中的Selector Guide)。该器件系列采用节省空间的TDFN和TQFN封装,可工作于扩展的-40°C至+85°C温度范围内。

应用

  • 电池供电系统(单节Li+或多节NiMH、NiCd、碱性电池)
  • 蜂窝电话/无绳电话
  • 电子玩具
  • MP3播放器
  • 寻呼机
  • PDA
  • 便携式医疗设备

MAX6789
低功耗、1%精度、双/三/四电平电池监测器,采用微型TDFN和TQFN封装
MAX6782、MAX6783、MAX6784、MAX6785、MAX6786、MAX6787、MAX6788、MAX6789、MAX6790:典型工作电路
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6789的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览