MAX6785

过期

低功耗、1%精度、双/三/四电平电池监测器,采用微型TDFN和TQFN封装

低功耗、1%精度监控器,允许电池工作更长的时间

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 在整个温度范围内,门限精度为1%
  • 双/三/四路低电池输出
  • 电池电流低至5.7µA
  • 漏极开路输出或推挽输出
  • 固定或可调的滞回
  • 低输入偏置电流
  • VBATT = 1.05V时,保证低电池输出逻辑状态有效
  • 反向电池保护
  • 不受电池短时瞬变的影响
  • 工作于-40°C至+85°C温度范围
  • 小型TDFN和TQFN封装
MAX6785
低功耗、1%精度、双/三/四电平电池监测器,采用微型TDFN和TQFN封装
MAX6782、MAX6783、MAX6784、MAX6785、MAX6786、MAX6787、MAX6788、MAX6789、MAX6790:典型工作电路
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6785的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览