MAX6733

过期

单/双/三电压微处理器监控电路,带有独立的看门狗输出

单/双/三电压µP监控电路,具有独立的看门狗输出,可监视低至0.63V的电压

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • VCC1 (主电源)复位门限:+1.575V至+4.63V
  • VCC2 (次级电源)复位门限:+0.79V至+3.08V
  • 可调RSTIN门限用于监视低至+0.63V的电压(仅MAX6734/MAX6735)
  • 6种复位超时选项
  • 具有独立看门狗输出的看门狗定时器
    • 35s (最小值)初始看门狗启动周期
    • 1.12s (最小值)标准看门狗超时周期
  • 手动复位输入(MAX6730/MAX6731/MAX6734/MAX6735)
  • VCC1或VCC2低至+0.8V时保证复位输出正常
  • 推挽式/RESET输出或漏极开路/RESET输出
  • 不受VCC瞬变影响
  • +3.6V供电时电源电流低至14µA (典型值)
  • 小尺寸6引脚或8引脚SOT23封装
  • MAX6734KATGD3/V+T, MAX6734KALTD3/V+T通过AEC-Q100认证
MAX6733
单/双/三电压微处理器监控电路,带有独立的看门狗输出
MAX6730、MAX6731、MAX6732、MAX6733、MAX6734、MAX6735:典型工作电路
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
监控电路和复位器IC 2
MAX6715 过期 双/三路、超低电压、SOT23封装、微处理器监控电路
MAX6351 量产 双/三电压微处理器监控电路
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6733的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览