MAX6724A
预发布双/三路、超低电压、SOT23封装、微处理器监控电路
双/三电压、µP监控电路,带有看门狗、手动复位输入和/或电源失效比较器
概述
- VCC1 (主电源电压)复位门限:1.58V至4.63V
- VCC2 (副电源电压)复位门限:0.79V至3.08V
- 外部可调RSTIN门限用于辅助电源/三路电源监视(0.62V内部基准)
- 看门狗选项
- 35s (最小值)长启动周期
- 1.12s (最小值)正常超时周期
- 手动复位输入选项
- 电源失效输入/输出选项(推挽式和漏极开路低电平有效)
- VCC1或VCC2低至0.8V时保证复位输出正常
- 复位输出逻辑选项
- 不受VCC瞬变影响
- 3.6V供电时电源电流低至14µA (典型值)
- 可禁止看门狗工作
- 小尺寸5、6或8引脚SOT23封装
- MAX6719AUTTWD1/V+T通过AEC-Q100认证。
MAX6715A–MAX6729A/MAX6797A是超低电压µP监控电路,用于监视二路或三路系统电源。当任一被监视电源电压跌至工厂预置或可调门限以下时,这些器件会触发系统复位,在所有电源电压上升至门限以上之后,复位信号仍将在最小超时周期内保持有效。与离散IC或分立元件相比,这些集成的二/三路监控电路可显著提高系统的稳定性、并减小系统尺寸。
这些器件监视1.8V至5.0V主电源(VCC1)和0.9V至3.3V次级电源(VCC2),具有工厂预置的复位门限选项(参见完整数据资料中的Reset Voltage Threshold Suffix Guide)。外部可调RSTIN输入允许用户监视低至0.62V的第三路电源。VCC1或VCC2保持在0.8V以上时,这些器件确保正确的复位输出逻辑。
MAX6715A–MAX6729A/MAX6797A提供多个具有看门狗输入的推挽式或漏极开路复位输出、手动复位输入以及电源失效输入/输出(参见完整数据资料中的Selector Guide)。1.1ms至1120ms (最小值)可选则的复位超时门限(参见完整数据资料中的Reset Timeout Period Suffix Guide)。MAX6715A–MAX6729A/MAX6797A采用小尺寸5、6或8引脚SOT23封装,工作温度范围-40°C至+125°C。
应用
- 计算机/服务器
- 工业设备
- 多电压系统
- 便携式电池供电设备
- 打印机/传真机
- 机顶盒
- 电信/网络设备
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6724A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论