MAX6713Z

4引脚、SC70微处理器复位电路,带有手动复位输入

业内唯一的4引脚SC70复位IC,带手动复位

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • Precision Monitoring of 2.5V, 3.0V, 3.3V, and 5.0V Power-Supply Voltages
  • Fully Specified Over Temperature
  • Available in Three Output Configurations
    • Push-Pull active-low RESET Output (MAX6711)
    • Push-Pull RESET Output (MAX6712)
    • Open-Drain active-low RESET Output (MAX6713)
  • 140ms min Power-On Reset Pulse Width
  • Manual Reset Input
  • 12µA Supply Current
  • Guaranteed Reset Valid to VCC = +1V
  • Power-Supply Transient Immunity
  • No External Components
  • 4-Pin SC70 Package
MAX6713Z
4引脚、SC70微处理器复位电路,带有手动复位输入
MAX6711L、MAX6711M、MAX6711R、MAX6711S、MAX6711T、MAX6711Z、MAX6712L、MAX6712M、MAX6712R、MAX6712S、MAX6712T、MAX6712Z、MAX6713、MAX6713L、MAX6713M、MAX6713R、MAX6713S、MAX6713T、MAX6713Z:典型工作电路
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
监控电路和复位器IC 3
MAX6328 量产 3引脚、SC70/SOT封装、超低功耗的微处理器复位电路
MAX6348 量产 3引脚、SC70/SOT封装、超低功耗的微处理器复位电路
MAX6337 量产 4引脚、超低电压、低功耗、微处理器复位电路,带有手动复位
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6713Z的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览