MAX6701A

过期

低电压、SOT23封装、微处理器监控电路,带有电源失效检测输入/输出、手动复位及看门狗定时器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • Small 8-Pin SOT23 Package
  • Precision Monitoring of +5.0V, +3.3V, +3.0V, +2.5V Supply Voltages
  • 140ms Reset Timeout Delay
  • Power-Fail Input with Independent Output; Monitor Inputs Down to 0.62V (MAX6704—MAX6708)
  • Dual Adjustable Reset Input for Triple-Voltage Monitoring (MAX6701(A)/MAX6702(A)/MAX6703(A))
  • 1.6s Watchdog Timeout Period (MAX6701(A)—MAX6707(A))
  • Independent Watchdog Output (MAX6701(A)/MAX6702(A)/MAX6703(A)/MAX6705(A)/MAX6706(A)/MAX6707(A))
  • Manual Reset Input
  • Four Reset Output Stage Options
    • Active Low Push-Pull (MAX6701(A), MAX6705(A))
    • Active Low Open Drain (MAX6703(A), MAX6707(A))
    • Active High Push-Pull (MAX6702(A), MAX6706(A))
    • Dual Active Low/High Push-Pull (MAX6704, MAX6708)
  • Guaranteed Reset Valid to VCC = 1V
  • Immune to Short Falling VCC Transients
  • Low Cost, Few External Components
MAX6701A
低电压、SOT23封装、微处理器监控电路,带有电源失效检测输入/输出、手动复位及看门狗定时器
MAX6701、MAX6701A、MAX6702、MAX6702A、MAX6703、MAX6703A:引脚配置
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
电池充电器IC 1
MAX713 量产 NiCd/NiMH电池快速充电控制器
监控电路和复位器IC 29
MAX705 量产 低成本、微处理器监控电路
MAX706 量产 低成本、微处理器监控电路
MAX707 量产 低成本、微处理器监控电路
MAX708 量产 低成本、微处理器监控电路
MAX6821 量产 低电压、SOT23封装、微处理器监控电路,带有手动复位及看门狗定时器
MAX6822 量产 低电压、SOT23封装、微处理器监控电路,带有手动复位及看门狗定时器
MAX6823 量产 低电压、SOT23封装、微处理器监控电路,带有手动复位及看门狗定时器
MAX6824 量产 低电压、SOT23封装、微处理器监控电路,带有手动复位及看门狗定时器
MAX6825 量产 低电压、SOT23封装、微处理器监控电路,带有手动复位及看门狗定时器
MAX6826 量产 双路、超低电压、SOT23封装、微处理器监控电路,带有手动复位及看门狗定时器
MAX6827 过期 双路、超低电压、SOT23封装、微处理器监控电路,带有手动复位及看门狗定时器
MAX6828 量产 双路、超低电压、SOT23封装、微处理器监控电路,带有手动复位及看门狗定时器
MAX6829 量产 双路、超低电压、SOT23封装、微处理器监控电路,带有手动复位及看门狗定时器
MAX6830 过期 双路、超低电压、SOT23封装、微处理器监控电路,带有手动复位及看门狗定时器
MAX6831 量产 双路、超低电压、SOT23封装、微处理器监控电路,带有手动复位及看门狗定时器
MAX6351 量产 双/三电压微处理器监控电路
MAX6352 量产 双/三电压微处理器监控电路
MAX6353 量产 双/三电压微处理器监控电路
MAX6354 量产 双/三电压微处理器监控电路
MAX6355 量产 双/三电压微处理器监控电路
MAX6356 量产 双/三电压微处理器监控电路
MAX6357 量产 双/三电压微处理器监控电路
MAX6358 量产 双/三电压微处理器监控电路
MAX6359 量产 双/三电压微处理器监控电路
MAX6360 量产 双/三电压微处理器监控电路
MAX6342 量产 6引脚、微处理器复位电路,带有电源失效比较器
MAX6343 量产 6引脚、微处理器复位电路,带有电源失效比较器
MAX6344 量产 6引脚、微处理器复位电路,带有电源失效比较器
MAX6345 过期 6引脚、微处理器复位电路,带有电源失效比较器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6701A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览