MAX6465

预发布

超低功耗电压检测器及微处理器监控电路

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 1.0µA超低电源电流
  • +1.6V至+5.5V、级差100mV的预置门限
  • 内部5%门限滞回
  • 全温范围内具有±2.5%的门限精度
  • 内部延时周期可选(最小150ms)
  • 瞬时短路保护
  • 无需外部元件
  • 三种输出选择:推挽式(低有效/高有效)和漏极开路(低有效)
  • -40°C至+125°C全温范围
  • 微型SC70和SOT23封装
  • MAX6461-MAX6466超低功耗电压检测器与µP复位监控电路系列产品可用于监视电池、电源电压和系统电压。每款器件带有精确的带隙基准、比较器、用于门限设置的内部电阻网络和5%的门限滞回电路(参考完整数据资料中的Functional Diagram)。当VCC降低到VTH-以下时产生复位输出,并在VCC高于VTH+ (VTH+ = VTH- x 1.05)以前保持复位输出。这些器件提供出色的电路稳定性,无需外部元件、监视+1.6V至+5.5V标准的系统电压时无需外部调节,进一步降低了成本。MAX6461/MAX6462/MAX6463是传输延时为17µs的电压检测器。

    MAX6464/MAX6465/MAX6466是最小复位延时周期为150ms的µP监控电路,所有器件提供+1.6V至+5.5V、级差100mV的门限。

    该系列产品提供三种输出级选择:低有效推挽式输出、高有效推挽式输出和低有效漏极开路输出。这些器件采用SC70和SOT23封装,工作于-40°C至+125°C温度范围。

    应用

    • 蜂窝电话
    • 无绳电话
    • 负载开关/顺序上电
    • 噪声抑制µP复位电路
    • PDA
    • 便携式电池供电设备
    • 便携式医疗设备
    • 数字/模拟系统的电源监视
    • 精密电池监视

    MAX6465
    超低功耗电压检测器及微处理器监控电路
    MAX6461、MAX6462、MAX6463、MAX6464、MAX6465、MAX6466:功能框图
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
    监控电路和复位器IC 16
    MAX6381 量产 SC70/µDFN封装、单/双路、低电压、低功耗、微处理器复位电路
    MAX6382 量产 SC70/µDFN封装、单/双路、低电压、低功耗、微处理器复位电路
    MAX6383 量产 SC70/µDFN封装、单/双路、低电压、低功耗、微处理器复位电路
    MAX6384 量产 SC70/µDFN封装、单/双路、低电压、低功耗、微处理器复位电路
    MAX6385 最后购买期限 SC70/µDFN封装、单/双路、低电压、低功耗、微处理器复位电路
    MAX6386 量产 SC70/µDFN封装、单/双路、低电压、低功耗、微处理器复位电路
    MAX6387 量产 SC70/µDFN封装、单/双路、低电压、低功耗、微处理器复位电路
    MAX6388 最后购买期限 SC70/µDFN封装、单/双路、低电压、低功耗、微处理器复位电路
    MAX6389 量产 SC70/µDFN封装、单/双路、低电压、低功耗、微处理器复位电路
    MAX6390 量产 SC70/µDFN封装、单/双路、低电压、低功耗、微处理器复位电路
    MAX6375 量产 3引脚、超低功耗、SC70/SOT23封装电压检测器
    MAX6376 量产 3引脚、超低功耗、SC70/SOT23封装电压检测器
    MAX6377 量产 3引脚、超低功耗、SC70/SOT23封装电压检测器
    MAX6378 量产 3引脚、超低功耗、SC70/SOT23封装电压检测器
    MAX6379 量产 3引脚、超低功耗、SC70/SOT23封装电压检测器
    MAX6380 量产 3引脚、超低功耗、SC70/SOT23封装电压检测器
    Modal heading
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6465的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览