MAX6448

过期

微处理器复位电路,带有超长手动复位设置时间

µP复位电路,带有手动复位周期设置,在面板应用中可避免无效的复位操作

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 单路或双路电源电压监视器
  • 1.6V至4.6V精确的工厂预置复位门限
  • 门限可调,监视电压允许低至0.63V (MAX6449–MAX6452)
  • 单路或双路手动复位输入,可扩展设置周期
  • 可选的短设置时间手动复位输入(MAX6447/MAX6448和MAX6451/MAX6452)
  • 瞬时电压短路保护
  • 6µA低电源电流
  • 确保VCC = 1.0V时复位有效
  • /RESET (推挽式或漏极开路式)输出
  • 140ms (最小)复位延时周期
  • 微型SOT143和SOT23封装
  • 通过AEC-Q100认证(MAX6444US16K/V+T)
MAX6448
微处理器复位电路,带有超长手动复位设置时间
MAX6443、MAX6444:引脚配置
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
监控电路和复位器IC 2
MAX6467 推荐用于新设计 微处理器监控复位电路,带有边沿触发、单稳态手动复位
MAX6468 量产 微处理器监控复位电路,带有边沿触发、单稳态手动复位
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6448的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览