MAX6440

过期

低功耗、单/双电位电平监测器,带有滞回和集成微处理器复位电路

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 工厂预置VBATT门限选择,可用于监视单节Li+电池或多节碱性电池/NiCd/NiMH电池
  • 瞬时电池电压短路保护
  • 低电流(3.6V时,典型电流2.5µA)
  • 单路或双路低电池电压输出选择
  • 最小150ms /LBO延时周期
  • 独立µP手动复位
  • 工厂预置门限用于监视1.8V至3.3V的VCC
  • 150ms (最小)和1.2s (最小) VCC复位延时周期
  • -40°C至+85°C工作温度范围
  • 微型6引脚和8引脚SOT23封装
  • 无需外部元件
  • MAX6440
    低功耗、单/双电位电平监测器,带有滞回和集成微处理器复位电路
    MAX6439、MAX6440、MAX6441、MAX6442:典型应用电路
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
    电池监控器和电量计 12
    MAX6427 量产 低功耗、单/双电平电池监测器,带有滞回
    MAX6428 过期 低功耗、单/双电平电池监测器,带有滞回
    MAX6429 过期 低功耗、单/双电平电池监测器,带有滞回
    MAX6430 量产 低功耗、单/双电平电池监测器,带有滞回
    MAX6431 过期 低功耗、单/双电平电池监测器,带有滞回
    MAX6432 低功耗、单/双电平电池监测器,带有滞回
    MAX6433 量产 低功耗、单/双电平电池监测器,带有滞回
    MAX6434 量产 低功耗、单/双电平电池监测器,带有滞回
    MAX6435 过期 低功耗、单/双电平电池监测器,带有滞回
    MAX6436 量产 低功耗、单/双电平电池监测器,带有滞回
    MAX6437 过期 低功耗、单/双电平电池监测器,带有滞回
    MAX6438 过期 低功耗、单/双电平电池监测器,带有滞回
    Modal heading
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6440的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览