MAX6407

过期

电压检测器,4焊球(2 x 2)芯片级封装

低功耗电压检测器,采用4焊球晶片级封装

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • Tiny 4-Bump (2 x 2) UCSP (See UCSP Reliability Section for More Details).
  • 70% Smaller Than SC70 Packages
  • Ultra-Low 500nA Supply Current (MAX6406/MAX6407/MAX6408)
  • Factory-Trimmed Reset Thresholds from 2.20V to 4.63V in Approximately 100mV Increments
  • ±2.5% Threshold Accuracy (-40°C to +85°C)
  • Manual Reset Input
  • Guaranteed OUT Valid to VCC = 1.0V
  • Three Reset Output Logic Options: Active-Low Push-Pull, Active-High Push-pull, and Active-Low Open-Drain
  • Immune to Short VCC Transients
  • No External Components
MAX6407
电压检测器,4焊球(2 x 2)芯片级封装
MAX6406、MAX6407、MAX6408、MAX6409、MAX6410、MAX6411:引脚配置
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
电路监控器 2
MAX836 量产 4引脚、微功耗电压监测器
MAX837 量产 4引脚、微功耗电压监测器
监控电路和复位器IC 15
MAX6326 量产 3引脚、SC70/SOT封装、超低功耗的微处理器复位电路
MAX6327 量产 3引脚、SC70/SOT封装、超低功耗的微处理器复位电路
MAX6328 量产 3引脚、SC70/SOT封装、超低功耗的微处理器复位电路
MAX6346 量产 3引脚、SC70/SOT封装、超低功耗的微处理器复位电路
MAX6347 量产 3引脚、SC70/SOT封装、超低功耗的微处理器复位电路
MAX6348 量产 3引脚、SC70/SOT封装、超低功耗的微处理器复位电路
MAX6375 量产 3引脚、超低功耗、SC70/SOT23封装电压检测器
MAX6376 量产 3引脚、超低功耗、SC70/SOT23封装电压检测器
MAX6377 量产 3引脚、超低功耗、SC70/SOT23封装电压检测器
MAX6378 量产 3引脚、超低功耗、SC70/SOT23封装电压检测器
MAX6379 量产 3引脚、超低功耗、SC70/SOT23封装电压检测器
MAX6380 量产 3引脚、超低功耗、SC70/SOT23封装电压检测器
MAX6806 量产 电压检测器
MAX6807 过期 电压检测器
MAX6808 量产 电压检测器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6407的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览