MAX6364H

SOT23封装、低功耗微处理器监控电路,带有备用电池控制器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • Low +1.2V Operating Supply Voltage (VCC or VBATT)
  • Precision Monitoring of +5.0V, +3.3V, +3.0V, and +2.5V Power-Supply Voltages
  • Debounced Manual Reset Input (MAX6361)
  • Watchdog Timer with 1.6s Timeout Period (MAX6362)
  • Battery-On Output Indicator (MAX6363)
  • Auxiliary User-Adjustable RESET IN (MAX6364)
  • Three Available Output Structures
    • Push-Pull Active-Low RESET, Open-Drain Active-Low RESET, Open-Drain RESET
  • RESET/Active-Low RESET Valid Down to 1.2V Guaranteed (VCC or VBATT)
  • Power-Supply Transient Immunity
  • 150ms (min) Reset Timeout Period
  • Small 6-Pin SOT23 Package
MAX6364H
SOT23封装、低功耗微处理器监控电路,带有备用电池控制器
MAX6361、MAX6362、MAX6363、MAX6364:典型工作电路
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6364H的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览