MAX6316M

5引脚微处理器监控电路,带有看门狗定时及手动复位

通用的可定制SOT复位 + 看门狗IC,提供3,224中独特选择

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • Integrated Configuration Enables Flexible Designs
    • Available in 26 Reset- Threshold Voltages
      • 2.5V to 5V, in 100mV Increments
    • Four Reset Timeout Periods
      • 1ms, 20ms, 140ms, or 1.12s (min)
    • Four Watchdog Timeout Periods
      • 6.3ms, 102ms, 1.6s, or 25.6s (typ)
    • Four Reset Output Stages
      • Active-High, Push/Pull
      • Active-Low, Push/Pull
      • Active-Low, Open-Drain
      • Active-Low, Bidirectional
  • Integrated Features Increases Robustness
    • Guaranteed Reset Valid to VCC = 1V
    • Immune to Short-Negative VCC Transients
  • Saves Board Space
    • No External Components
    • Small 5-Pin SOT23 Package
    • AEC-Q100 Qualified
MAX6316M
5引脚微处理器监控电路,带有看门狗定时及手动复位
MAX6316、MAX6316M、MAX6317、MAX6318、MAX6319、MAX6320、MAX6321、MAX6322:典型工作电路
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
监控电路和复位器IC 4
MAX6301 量产 +5V、低功耗、微处理器监控电路,带有可调节的复位/看门狗定时器
MAX6302 量产 +5V、低功耗、微处理器监控电路,带有可调节的复位/看门狗定时器
MAX6303 量产 +5V、低功耗、微处理器监控电路,带有可调节的复位/看门狗定时器
MAX6404 微处理器监控电路,4焊球(2 x 2)芯片级封装
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6316M的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览