MAX5968

量产

断路器和理想二极管控制器,具有数字监测功能

集成断路器和理想二极管控制器,支持I²C兼容监控功能,用于高可靠性系统

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 10位ADC用于监测温度、电压、输出MOSFET正向电压以及输入电流
  • 环型缓存器存储50个最新的电压、电流值,用于失效状态分析
  • 输入断路开关控制器驱动外部低边n沟道MOSFET
  • 输出反向电流保护控制器用于驱动外部并行n沟道MOSFET
  • 可编程变速/双电平故障保护提供电子断路器功能
  • 内部4A下拉电流用于快速关断断路器
  • 内部600mΩ栅极驱动用于“或”逻辑FET的快速开关控制
  • 所有数字化信号带有最小值和最大值检测寄存器
  • 2个GPIO引脚
  • 400kHz I²C接口
  • 小尺寸、5mm × 5mm、28引脚TQFN封装
MAX5968
断路器和理想二极管控制器,具有数字监测功能
典型应用电路
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5968的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览