MAX5963

过期

双通道、7.5V至76V、热插拔控制器和二极管“或”逻辑控制器

业内首款7.5V至76V、热插拔控制器及二极管“或”逻辑控制器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 两路7.5V至76V热插拔电源
  • 集成低压降“或”逻辑控制器
  • ±5%精度、双电平有源限流/电路断路器
  • 可编程的限流/电路断路器超时
  • 10µA断电模式电流
  • 可保护多达2路的FireWire端口
  • 系统上电/断电“或”逻辑
  • 闭锁或自动重试电源管理
  • 独立的ON/OFF控制,允许欠压闭锁编程
  • 通过FOSO输入(FireWire端口)快速断开负载
MAX5963
双通道、7.5V至76V、热插拔控制器和二极管“或”逻辑控制器
MAX5963:典型工作电路
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5963的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览