MAX5007

过期

150mA USB LDO线性稳压器,带有±15kV TVS及微处理器复位电路

USB LDO稳压器,集成15kV TVS和µP复位电路

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • Integrated ±15kV Transient Voltage Suppressors for D+ and D- Data Lines
  • Pin Selectable Internal D+ and D- Termination Resistors (1.5kΩ ±5%)
  • Integrated Microprocessor Reset Circuit with 100ms (min) Timeout
  • 3.3V Output with ±3% Accuracy
  • 25µA Quiescent Current at Full Load
  • Small 1µF Output Capacitor
  • Output to Input Reverse Leakage Protection
  • Thermal and Short-Circuit Protection
  • 10-Pin µMAX Package
MAX5007
150mA USB LDO线性稳压器,带有±15kV TVS及微处理器复位电路
MAX5005、MAX5006、MAX5007:典型工作电路
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5007的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览